Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:60,61 - 1714734

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: bleu, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714734
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626372167
Poids par pièce (hors emballage) 3,500 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer