Embase - PC 4/ 5-G-7,62 GY - 1714143

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 5, pas: 7,62 mm, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, Bride de fixation : Accessoire réf. 1827570

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714143
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626347745
Poids par pièce (hors emballage) 8,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer