Embase - GICV 2,5/ 3-G-7,62 (1,3) - 1714058

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714058
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356093910
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer