SPT 1,5/ 2-H-3,5 GYBN - 1713935

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713935
Verpackungseinheit 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626338781
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,240 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen