Leiterplattensteckverbinder - SPC 5/ 6-STF-7,62 GY - 1713877

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713877
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626326955
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33,440 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen