Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713570
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356090957
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,600 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen