Embase - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713469
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626372457
Poids par pièce (hors emballage) 1,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer