nouveau

Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/14-G-3,5 P20 THR - 1713381

L'illustration montre une version à 10 pôles

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 14, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713381
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626325842
Poids par pièce (hors emballage) 5,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer