Connecteur pour C.I. - PC 4/ 4-STF-7,62 BK BDWH:1-4 - 1713327

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713327
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626319780
Poids par pièce (hors emballage) 19,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer