Bloc de jonction pour circuit imprimé - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC GN/YE-BK - 1712831

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension nominale: 1000 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: multicolore

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712831
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626297279
Poids par pièce (hors emballage) 13,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer