Leiterplattensteckverbinder - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in der Farbe grün

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712823
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626300344
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,520 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen