Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSF 3/ 2-5,08 - 1712724

L'illustration représente une version à 2 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712724
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 107 (C-1-2013)
GTIN 4017918023843
Poids par pièce (hors emballage) 4,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer