FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 AU - 1712661

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 15, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712661
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626291635
Poids par pièce (hors emballage) 15,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer