Embase - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BD:X14 - 1712518

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712518
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626288093
Poids par pièce (hors emballage) 1,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer