Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 4-ST-3,81-LR BD:-24VSO - 1711781

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711781
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626257327
Poids par pièce (hors emballage) 4,070 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer