Bloc de jonction pour circuit imprimé - SMKDSN 1,5/ 2 BD:5,4 SO - 1711776

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711776
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 1000 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356081252
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer