Leiterplattensteckverbinder - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711530
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356080118
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,900 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen