Bloc de jonction unitaire pour circuit imprimé - ZFK4DSA 1,5-5,08-10 BD:NSLQSO - 1711280

L'illustration montre une version à 10 pôles

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711280
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626229492
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer