Connecteur pour C.I. - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 BD:1-10 - 1711225

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711225
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626296548
Poids par pièce (hors emballage) 5,540 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer