Leiterplatten-Anschlussklemme - MKKDS 3/ 9 BU BDWH:61-44SO - 1711218

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: blau. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711218
Verpackungseinheit 100 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626232935
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 36,600 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen