Bloc de jonction pour circuit imprimé - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BDNZVPE500 - 1710749

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 250 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710749
Unité de conditionnement 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626327600
Poids par pièce (hors emballage) 0,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer