Embase - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD2:BU - 1710725

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710725
Unité de conditionnement 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626171937
Poids par pièce (hors emballage) 0,620 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer