Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST VPE500 - 1710683

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710683
Verpackungseinheit 500 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356078672
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,560 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen