Embase - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 RD - 1710637

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, coloris: rouge, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710637
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626195834
Poids par pièce (hors emballage) 1,670 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer