Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

Abbildung zeigt Standardausführung

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Farbe: schwarz. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710619
Verpackungseinheit 140 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626166247
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,480 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen