Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
  • Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709912
Verpackungseinheit 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626122694
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,270 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen