Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 - 1709717

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article, coloris vert

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 1000 V, pas: 10,16 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709717
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074193
Poids par pièce (hors emballage) 40,890 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer