Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSA 1,5/12-3,5-Z WH - 1709615

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: weiß. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709615
Verpackungseinheit 80 STK
Mindestbestellmenge 80 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626317984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,870 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen