PC 6-16/ 2-G1-10,16 GY - 1709605

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 2, pas: 10,16 mm, coloris: gris, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709605
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626077680
Poids par pièce (hors emballage) 9,240 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer