Elément enfichable - PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - 1709447

L'illustration représente une version 3 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 6, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709447
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626130859
Poids par pièce (hors emballage) 5,570 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer