Embase - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-22 - 1709426

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc à insertion directe, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Montage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Bride montée sur le côté pour le vissage dans le boîtier ou sur la plaque de montage
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709426
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626216720
Poids par pièce (hors emballage) 13,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer