Connecteur pour C.I. - ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 CI4 - 1709366

Aucune photo disponible

Connecteur pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709366
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626064178
Poids par pièce (hors emballage) 4,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine BG (Bulgarie)
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer