MSTBVA 2,5/12-G OG - 1709167

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Farbe: orange, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709167
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626048857
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,000 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen