TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BK - 1709004

Abbildung zeigt 10-polige Variante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709004
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626041674
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,580 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen