Connecteur pour C.I. - IPCV 5/ 8-GF-7,62 - 1708996

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 8, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708996
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 543 (C-1-2013)
GTIN 4046356089975
Poids par pièce (hors emballage) 22,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer