SMKDS 5/ 2-9,52 BD:N,L - 1708765

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 9,52 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708765
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626055602
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,520 g
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen