Bloc de jonction de traversée - TW 95/ 1-CL - 1708752

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 232 A, section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 45 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
  • Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708752
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626020372
Poids par pièce (hors emballage) 258,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer