Bloc de jonction de traversée - TW 50/ 5-CL - 1708749

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 5, courant de charge: 150 A, section: 10 mm² - 50 mm², largeur: 118 mm, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
  • Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1708749
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626020358
Poids par pièce (hors emballage) 647,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer