Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 5-ST GY NZ2207069 - 1708323

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708323
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356072427
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen