Leiterplattensteckverbinder - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708156
Verpackungseinheit 330 STK
Mindestbestellmenge 330 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356980739
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,660 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen