Grundleiste - PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708004

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante

Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Artikel mit Verdrehschutzzapfen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1708004
Verpackungseinheit 600 STK
Mindestbestellmenge 600 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356960670
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,180 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland IN (Indien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen