Embase - PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707994

L'illustration montre une version à 3 pôles

Embase, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 5, pas: 2,5 mm, Coloris: blanc, surface des contacts: étain, montage: Sertissage SMD, Article avec tenon anti-torsion

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
  • Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707994
Unité de conditionnement 500 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356959148
Poids par pièce (hors emballage) 0,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer