Grundleiste - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Artikel mit Verdrehschutzzapfen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707993
Verpackungseinheit 500 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
GTIN 4046356959162
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,120 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen