Printed-circuit board connector - PC 5/ 3-GSF-7,62 - 1707924

The figure shows a 3-position version

PCB headers, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707924
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626077499
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,120 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen