Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 1/ 5-3,81 BD:9-5 - 1707797

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707797
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918257651
Poids par pièce (hors emballage) 2,380 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer