Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 4-BB-8-H - 1707559

Direktsteckverbinder - PTF, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 1,8 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, Für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 8 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Schnellanschluss für flexible Leiterplatten
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Sichere Kontaktierung flexibler Leiterplatten durch Fixierungsdorn
  • Ausführung und Prüfung in Anlehnung an die IEC 60838-2-2
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707559
Verpackungseinheit 25 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
GTIN 4046356934237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,910 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen