TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3 BDS34SO - 1707260

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707260
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356907293
Poids par pièce (hors emballage) 6,330 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer