IMC 1,5/ 4-G-3,81 GY - 1707096

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707096
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356899871
Poids par pièce (hors emballage) 1,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer