GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62BGBDU - 1707059

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1707059
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356898089
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,700 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen