PC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00BKV001 - 1707041

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 125 A, nombre de pôles: 4, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1707041
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356998062
Poids par pièce (hors emballage) 200,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer